Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Kompatibla väggtjocklekar Köp
1,9985 kr - 3,1089 kr 4120 I lager
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
7,1193 kr - 11,0745 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
0,6316 kr - 0,9826 kr 31500 I lager
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
0,8068 kr - 1,2551 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
13.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,5216 kr - 0,8114 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
1,2007 kr - 1,8678 kr 12825 I lager
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,715 kr - 1,1122 kr 15750 I lager
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,3828 kr - 0,5954 kr 35100 I lager
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
1,4042 kr - 2,1844 kr 6075 I lager
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3,41 kr - 5,3045 kr 900 I lager
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
1,2783 kr - 1,9886 kr 3177 I lager
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
2,3731 kr - 3,6915 kr 2766 I lager
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
4,6833 kr - 7,2851 kr 1800 I lager
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
5,2043 kr - 8,0956 kr 765 I lager
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
1,1225 kr - 1,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
1,4573 kr - 2,2669 kr 6510 I lager
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
2,5505 kr - 3,9675 kr 1215 I lager
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
1,3845 kr - 2,1538 kr 5697 I lager
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
1,0144 kr - 1,578 kr 11547 I lager
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
1,4249 kr - 2,2165 kr 1740 I lager
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Svart LDPE

20591045

Prisintervall
3,1089 kr - 1,9985 kr

Lagernivåer
4120 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Svart LDPE

20591342

Prisintervall
11,0745 kr - 7,1193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

20590888

Prisintervall
0,9826 kr - 0,6316 kr

Lagernivåer
31500 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590918

Prisintervall
1,2551 kr - 0,8068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

20590819

Prisintervall
0,8114 kr - 0,5216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590796

Prisintervall
1,8678 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
12825 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590857

Prisintervall
1,1122 kr - 0,715 kr

Lagernivåer
15750 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE

20590727

Prisintervall
0,5954 kr - 0,3828 kr

Lagernivåer
35100 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20591007

Prisintervall
2,1844 kr - 1,4042 kr

Lagernivåer
6075 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Svart LDPE

20591298

Prisintervall
5,3045 kr - 3,41 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Svart LDPE

20591021

Prisintervall
1,9886 kr - 1,2783 kr

Lagernivåer
3177 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Svart LDPE

20591090

Prisintervall
3,6915 kr - 2,3731 kr

Lagernivåer
2766 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Svart LDPE

20591175

Prisintervall
7,2851 kr - 4,6833 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.5 mm Svart LDPE

20591236

Prisintervall
8,0956 kr - 5,2043 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590949

Prisintervall
1,7462 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE

20590987

Prisintervall
2,2669 kr - 1,4573 kr

Lagernivåer
6510 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Svart LDPE

20591120

Prisintervall
3,9675 kr - 2,5505 kr

Lagernivåer
1215 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Svart LDPE

20590970

Prisintervall
2,1538 kr - 1,3845 kr

Lagernivåer
5697 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE

20590871

Prisintervall
1,578 kr - 1,0144 kr

Lagernivåer
11547 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590925

Prisintervall
2,2165 kr - 1,4249 kr

Lagernivåer
1740 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE