Meny Sök

Optisk N/A Svart PBT 3.1 mm (ID)

Rör som begränsar böjningen av optisk fiber, eliminerar problem som sammanpressning, böjning och mikroböjning, samtidigt som det ger en helt egen lösning för fiberförläggningen. Ger överlägset skydd mot stötar och sammanpressning vid mikrofiberböjning jämfört med konventionella korrugerade rör. Begränsar böjningen av en fiberkabel genom att begränsa radien till ett minimum av 30 mm. Har slät invändigt hålrum som gör det lättanvänt och eliminerar mikroböjning. Passar för tillämpningar med blåsfiber på korta avstånd och tillämpningar med FTTH/FTTB utmed kanter.
Artikelnummer:

OFBLT-31-05V0

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 142,0715 kr
10 + 1 853,8378 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 142,07 kr

1 x 2 142,0715 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tillbehörstyp Slang
Färg Svart
Allt material Polybutylen-tereftalat
Prissättning per Spole
Typ Optisk
Ytterdiameter 5.1 mm
Inkluderar 1 Reel of 100 metres
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3917320090
Totallängd 100.0 m

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss