Meny Sök

Optisk N/A Svart PBT 3.1 mm (ID)

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Artikelnummer:

OFBLTS-31505V0

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 864,7533 kr
5 - 9 1 695,2302 kr
10 + 1 541,1184 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 864,75 kr

1 x 1 864,7533 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tillbehörstyp Rör, slitsade
Färg Svart
Allt material Polybutylen-tereftalat
Prissättning per Spole
Typ Optisk
Ytterdiameter 5.1 mm
Inkluderar 1 Reel of 100 metres
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3917390099
Totallängd 100.0 m

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss