Meny Sök

Rörkilar 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Artikelnummer:

498749

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 55,0809 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 101,62 kr

20 x 55,0809 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Orange
Material LDPE
H 76.2 mm
L 203.2 mm
W 88.9 mm
Särskilda egenskaper Spik ingår
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss