Meny Sök

Rörkopplingar 20 31.8 mm Polyeten

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 1 1/4 in. Natural made from PE.
Artikelnummer:

199469

25382 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 35,1402 kr
500 + 13,819 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 757,01 kr

50 x 35,1402 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Polyeten
Slutför Utan finish
Färg Svart
Huvudform Rund
Typ 1
Metallkärna Nej
D 31.8 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss