Meny Sök

Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

Rektangulär insats med räfflor. Idealisk för de vanligaste storlekarna och måtten hos rektangulära rör. Ger prydlig finish och skyddar rörets insida från inträngande smuts och andra föroreningar.
Artikelnummer:

463689

1743 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 383,998 kr
10 - 99 274,2843 kr
100 + 101,056 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

384,00 kr

1 x 383,998 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Slutför Polerad
Färg Svart
Typ 3
D 25.0 mm
A1 45.0 °
A2 200.0 °
WT 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss