Meny Sök

Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polerad PA

Rektangulär insats med räfflor. Idealisk för de vanligaste storlekarna och måtten hos rektangulära rör. Ger prydlig finish och skyddar rörets insida från inträngande smuts och andra föroreningar.
Artikelnummer:

463691

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 244,972 kr
20 - 79 174,98 kr
80 + 106,09 kr
Standardförpackning: 80

Beställ valfritt antal

Totalpris:

244,97 kr

1 x 244,972 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Slutför Polerad
Färg Svart
Typ 3
D 30.0 mm
A1 45.0 °
A2 195.0 °
WT 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss