Meny Sök

Rörkopplingar 1.5 mm 25.0 mm Matt PA

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av nylonmaterial.
Artikelnummer:

490983

70 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 51,7159 kr
125 + 34,4709 kr
Standardförpackning: 125

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 292,90 kr

25 x 51,7159 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Slutför Matt
Färg Svart
Huvudform Kvadratisk
Typ 5
D 25.0 mm
WT 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss