Meny Sök

Rörkopplingar 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av nylonmaterial.
Artikelnummer:

490988

336 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 14 165,0945 kr
15 - 59 117,9246 kr
60 + 78,5635 kr
Standardförpackning: 60

Beställ valfritt antal

Totalpris:

165,09 kr

1 x 165,0945 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Slutför Matt
Färg Svart
Huvudform Kvadratisk
Typ 3
D 30.0 mm
WT 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss