Meny Sök

Rörkopplingar Kvadratisk 25.0 mm PA Svart

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Artikelnummer:

550362

56 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 299 27,4598 kr
300 + 11,1695 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

823,79 kr

30 x 27,4598 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Slutför Matt
Färg Svart
Huvudform Kvadratisk
Typ M12
Gängstorlek M8
D 25.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss