Meny Sök

N/A 2

Rektangulär förlängningskoppling för rör, av nylon med gängad insats, medger nivåinställning av fästen och fötter.
Artikelnummer:

550417

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Slutför Eroderad
Färg Svart
Huvudform Rektangulär
Typ Male Part (with Bolt)
Gängstorlek M10
D 40.0 mm
H 30.0 mm
WT 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss