Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 76.1 mm 35.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

10266

1288 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 5,675 kr
350 + 3,50 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

532,23 kr

40 x 13,3058 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 76.1 mm
H 35.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 65, ANSI 2-1/2
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 65, ANSI 2-1/2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss