Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 15 ½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

10287

170 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
130 - 259 1,6616 kr
260 - 1299 1,1868 kr
1300 + 0,7306 kr
Standardförpackning: 1300

Beställ i flerpack med 130

Totalpris:

216,01 kr

130 x 1,6616 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 26.9 mm
H 25.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 20, ANSI 3/4
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 20, ANSI 3/4
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss