Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 30.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 20 ¾”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

10288

21508 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 199 1,8773 kr
200 - 799 1,3409 kr
800 + 0,8269 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

150,18 kr

80 x 1,8773 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 25, ANSI 1
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 25, ANSI 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss