Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 42.4 mm 28.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 25 1”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

10294

7802 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 3,1182 kr
100 - 499 2,2272 kr
500 + 1,3791 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

155,91 kr

50 x 3,1182 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 42.4 mm
H 28.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 32, ANSI 1-1/4
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 32, ANSI 1-1/4
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss