Meny Sök

Runda ändskydd 48.3 mm 28.0 mm LDPE Orange

Standard Pipe Cap provides used for protection against contaminants such as corrosion and moisture during transportation and storage. It is used to cover the ends of scaffolding tubes or construction pipes. The internal ribs provide a snug fit and relieve built-up pressure. Orange made from LDPE.
Artikelnummer:

110799

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 4,2753 kr
350 + 2,0235 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

149,64 kr

35 x 4,2753 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Orange
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss