Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 70.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Artikelnummer:

1258266

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 70.0 mm
H 30.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material LDPE
Typ Bubble
Commodity Code 3923509000

Produkten 1258266 ersätter:

Rörlock av standardstorlek 70.0 mm 30.0 mm Grå LDPE
Artikelnummer: 34141

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss