Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 88.9 mm 36.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 65 2½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

199480

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
18 - 89 15,0636 kr
90 - 179 9,6229 kr
180 + 6,6933 kr
Standardförpackning: 180

Beställ i flerpack med 18

Totalpris:

271,14 kr

18 x 15,0636 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 80, ANSI 3
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 80, ANSI 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss