Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 88.9 mm 36.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

199481

5024 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
18 - 179 15,0636 kr
180 + 6,6933 kr
Standardförpackning: 180

Beställ i flerpack med 18

Totalpris:

271,14 kr

18 x 15,0636 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 80, ANSI 3
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 80, ANSI 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss