Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 101.6 mm 40.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 80 3”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

199482

3234 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 11,362 kr
100 - 199 8,1157 kr
200 + 5,4802 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

113,62 kr

10 x 11,362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 101.6 mm
H 40.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 90, ANSI 3-1/2
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 90, ANSI 3-1/2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss