Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 39.6 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 115 4½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

199488

4830 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 + 13,4843 kr
Standardförpackning: 70

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

943,90 kr

70 x 13,4843 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 139.7 mm
H 39.6 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 125, ANSI 5
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 125, ANSI 5
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss