Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 40.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

199489

578 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 + 13,4843 kr
Standardförpackning: 70

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

943,90 kr

70 x 13,4843 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 139.7 mm
H 40.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 125, ANSI 5
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 125, ANSI 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss