Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 219.1 mm 40.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

199495

375 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 47,4588 kr
25 - 49 33,8991 kr
50 + 22,869 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

237,29 kr

5 x 47,4588 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 219.1 mm
H 40.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 200, ANSI 8
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 200, ANSI 8
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss