Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 273.0 mm 45.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

199497

890 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 2466,7451 kr
25+33,8991 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

333,73 kr

5 x 66,7451 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 250, ANSI 10
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 250, ANSI 10
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss