Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 50.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 250 10”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

199498

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
18 + 49,6983 kr
Standardförpackning: 18

Beställ i flerpack med 18

Totalpris:

894,57 kr

18 x 49,6983 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 300, ANSI 12
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 300, ANSI 12
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss