Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 15.5 mm 16.7 mm Naturfärgad LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Naturfärgade, av LDPE.
Artikelnummer:

20592950

29976 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,9817 kr
5000 - 24999 0,7012 kr
25000 + 0,6311 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

490,85 kr

500 x 0,9817 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 15.5 mm
H 16.7 mm
Med ventilhål Nej
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss