Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 30.0 mm 25.6 mm Naturfärgad LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Naturfärgade, av LDPE.
Artikelnummer:

20593124

12196 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,3245 kr
2000 - 9999 0,946 kr
10000 + 0,8514 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

264,90 kr

200 x 1,3245 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 30.0 mm
H 25.6 mm
Med ventilhål Nej
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ Bubble
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss