Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 170.0 mm 45.0 mm Naturfärgad LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Naturfärgade, av LDPE.
Artikelnummer:

20593742

38 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 - 79 28,0487 kr
80 - 399 20,0347 kr
400 + 18,0313 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 8

Totalpris:

224,39 kr

8 x 28,0487 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 170.0 mm
H 45.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss