Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 812.8 mm 120.0 mm Svart LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Svarta, av LDPE.
Artikelnummer:

20594060

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning:

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 812.8 mm
H 120.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Svart
Material LDPE
Typ 3

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss