Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 2235.2 mm 200.0 mm Svart LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Svarta, av LDPE.
Artikelnummer:

20594220

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 589,12 kr
5 + 3 230,208 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 589,12 kr

1 x 3 589,12 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 2235.2 mm
H 200.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Svart
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss