Meny Sök

Rörlock av standardstorlek DN 75 29.0 mm Röd LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Röda, av LDPE.
Artikelnummer:

20594794

120 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 5,6097 kr
600 - 2999 4,0069 kr
3000 + 3,6062 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Totalpris:

336,58 kr

60 x 5,6097 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 81.7 mm
H 29.0 mm
Med ventilhål Ja
Färg Röd
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 75
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss