Meny Sök

Rörlock av standardstorlek DN 110 38.6 mm Röd LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Röda, av LDPE.
Artikelnummer:

20594817

1492 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 10,8299 kr
250 - 1249 7,7356 kr
1250 + 6,962 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

270,75 kr

25 x 10,8299 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 116.0 mm
H 38.6 mm
Med ventilhål Ja
Färg Röd
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 110
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss