Meny Sök

Rörlock av standardstorlek DN 125 39.0 mm Röd LDPE

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Röda, av LDPE.
Artikelnummer:

20594824

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 12,9335 kr
200 - 999 9,2382 kr
1000 + 8,3144 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

258,67 kr

20 x 12,9335 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 130.0 mm
H 39.0 mm
Med ventilhål Ja
Färg Röd
Material LDPE
Typ 5
Standarder DIN 125
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss