Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 558.8 mm 60.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 500 20”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

31710

104 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 13 571,9771 kr
14 - 139 381,3274 kr
140 - 279 362,2512 kr
280 + 343,189 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

571,98 kr

1 x 571,9771 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 558.8 mm
H 60.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 550, ANSI 22
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 550, ANSI 22
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss