Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 17.2 mm 13.0 mm Grå LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34105

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 2,8619 kr
200 - 999 2,0442 kr
1000 + 1,2915 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

286,19 kr

100 x 2,8619 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 17.2 mm
H 13.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) ANSI 3/8
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material LDPE
Typ 3
Standarder ANSI 3/8
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss