Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 25.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34112

1146 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 8,875 kr
100 - 499 6,3392 kr
500 + 2,8714 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

443,75 kr

50 x 8,875 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 25.0 mm
H 20.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss