Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 38.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34121

714 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
90 - 899 3,9511 kr
900 + 2,4263 kr
Standardförpackning: 900

Beställ i flerpack med 90

Totalpris:

355,60 kr

90 x 3,9511 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 38.0 mm
H 30.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss