Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 66.5 mm 30.0 mm Grå LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34139

16404 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 14,3309 kr
150 - 299 10,2364 kr
300 + 6,3168 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

429,93 kr

30 x 14,3309 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 66.5 mm
H 30.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss