Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 111.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34167

316 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 38,0379 kr
20 - 99 27,1699 kr
100 + 17,0441 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

380,38 kr

10 x 38,0379 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 111.0 mm
H 40.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material LDPE
Typ Bubble
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss