Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 1117.8 mm 185.0 mm Gul LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34248

51 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 1 871,0226 kr
4 - 39 1 247,3391 kr
40 - 79 1 184,9791 kr
80 + 1 122,6191 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 871,02 kr

1 x 1 871,0226 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 1117.8 mm
H 185.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 1100, ANSI 44
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 1100, ANSI 44
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss