Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 30.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

43560

3960 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 2,0289 kr
800 + 1,241 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

162,31 kr

80 x 2,0289 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 25, ANSI 1
Med ventilhål Ja
Färg Gul
Material LDPE
Typ Bubble
Standarder DIN 25, ANSI 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss