Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 355.6 mm 57.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 300 12”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

43970

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 55,4435 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 386,09 kr

25 x 55,4435 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 355.6 mm
H 57.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 350, ANSI 14
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 350, ANSI 14
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss