Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 609.6 mm 67.0 mm Gul LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 550 22”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

43974

75 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 + 106,0388 kr
Standardförpackning: 15

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

1 590,58 kr

15 x 106,0388 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 609.6 mm
H 67.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) DN 600, ANSI 24
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Standarder DIN 600, ANSI 24
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss