Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 35.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

462574

4230 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 + 1,5478 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

1 083,46 kr

700 x 1,5478 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 35.0 mm
H 28.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Svart
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss