Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 63.5 mm 33.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

462578

6290 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 + 3,0399 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

1 215,96 kr

400 x 3,0399 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 63.5 mm
H 33.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ Bubble
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss