Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 79.4 mm 28.0 mm Svart LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

462582

3104 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 + 6,8607 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

2 058,21 kr

300 x 6,8607 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 79.4 mm
H 28.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Svart
Material LDPE
Typ Bubble
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss