Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 92.4 mm 32.0 mm Gul LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

462584

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 10,6006 kr
250 + 7,5718 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

265,02 kr

25 x 10,6006 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 92.4 mm
H 32.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Gul
Material LDPE
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss