Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 96.5 mm 39.0 mm Röd LDPE

Denna rörkåpa skyddar gängade och icke-gängade NPT-rörändar. Utformad för att greppa över rörets ytterdiameter och den hindrar främmande material från att komma in i röret under förvaring och transport.
Artikelnummer:

462585

1600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 5,1734 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 034,68 kr

200 x 5,1734 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 96.5 mm
H 39.0 mm
Med ventilhål Nej
Färg Röd
Material LDPE
Typ Bubble
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss