Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 76.1 mm 37.0 mm Grå PVC

Detta rörlock av grå PVC är perfekta för stolpar till trafiksignaler. Det böjliga PVC-materialet minskar risken för sprickor och korrosion på stolpen. Den är lätt att fästa när måtten är trånga.
Artikelnummer:

462819

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 27,6951 kr
125 - 249 13,4553 kr
250 + 8,297 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

692,38 kr

25 x 27,6951 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 76.1 mm
H 37.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) ANSI 2-1/2
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material PVC
Typ 1
Standarder ANSI 2-1/2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss