Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 42.0 mm Grå PVC

Detta rörlock av grå PVC är perfekta för stolpar till trafiksignaler. Det böjliga PVC-materialet minskar risken för sprickor och korrosion på stolpen. Den är lätt att fästa när måtten är trånga.
Artikelnummer:

462821

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 22,0933 kr
125 + 13,2333 kr
Standardförpackning: 125

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

552,33 kr

25 x 22,0933 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 114.3 mm
H 42.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) ANSI 4
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material PVC
Typ 1
Standarder ANSI 4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss